Termékek közzététele
Sture 693
Sture 693
    NC Nordic Care

    Sture 693

    Sture sofa table is now available in a larger version that complements the popular two smaller versions, that we have had in the assortment for some time. The three different designs of the different Sture tables are intended to be placed together in order to create different decorative settings. The asymetrical shapes creates different expressions from different angles. At the same time the tables are very stable.
    Specifikáció
    • Feel free to combine two or three tables and let the different shapes blend into one. One tip is to use one table for magazines and books and leave the others empty. This creates a feeling of organised luxury.

      Sture is only available as a stained version white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósture-693
    • TermékcsaládSture
    • TermékcsoportFurniture/Table
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)425
    • Szélesség (mm)540
    • Mélység (mm)560
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeÉsztország
    • Nettó tömeg (kg)6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS