Termékek közzététele
Tilt 070
Tilt 070
Tilt 070
    NC Nordic Care

    Tilt 070

    Tilt is a chair challenging the rule of not tilting chairs while you sit. But almost everyone does it, so why not make a chair that can endure it? The ordinary chair will sooner or later break. Tilt was awarded the prestigious “Piece of furniture of the year” (Årets möbel) at Stockholm Furniture Fair 2006 by Sköna Hem design magazine. Since then it has been part of several exhibitions and gained a lot of appreciation throughout the world. It seems like the disobediant behavior is global.
    Specifikáció
    • Tilt is produced in solid birch and is available as clear lacquered or stained  in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótilt-070
    • TermékcsaládTilt
    • TermékcsoportFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)770
    • Szélesség (mm)320
    • Mélység (mm)510
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS