Termékek közzététele
Visit 036
Visit 036
    NC Nordic Care

    Visit 036

    4.5/5 csillag4.5(6 vélemény)
    Visit is a big wooden wall hook for whatever needs to be hung up. Designed primarily to go along with the Kompis stool, Visit is a versatile utility product. Mix it up or place it in strict rows to give any wall a new function and look.
    Specifikáció
    • Produced in birch FSC 100% and is available in clear lacquer or as stained.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvisit-036
    • TermékcsaládVisit
    • TermékcsoportHook
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1250
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)850
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)0.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fogasok és akasztók
    • IFC besorolásBútor