Termékek közzététele
Woodstock 014
Woodstock 014
Woodstock 014
    NC Nordic Care

    Woodstock 014

    Woodstock is a chair with upholstered seat and nicely arched laths in the back. Woodstock has a clear and distinct design. The seat has rubber weave as standard.
    Specifikáció
    • The chair is available in oak and in birch and is also available as stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Connectors are available as optional extra.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówoodstock-014
    • TermékcsaládWoodstock
    • TermékcsoportFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)810
    • Szélesség (mm)420
    • Mélység (mm)540
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS