Termékek közzététele
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115
    NC Nordic Care

    Woodstock 115

    Woodstock chair with armrests comes with upholstered seat and back. The seat is protected by rubber weave as standard. The chair fits very well in assembly halls and auditoriums as it has connectors as optional extras.
    Specifikáció
    • Woodstock is available in oak and birch and you can also have it stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Connectors are available as optional extra.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówoodstock-115
    • TermékcsaládWoodstock
    • TermékcsoportFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)810
    • Szélesség (mm)570
    • Mélység (mm)520
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS