Termékek közzététele
Woodstock 421
Woodstock 421
    NC Nordic Care

    Woodstock 421

    Plinth panel to Woodstock 416 with a width of 244 cm. Choose between a base in birch and oak.
    Specifikáció
    • The legs are available in chrome, birch and oak.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówoodstock-421
    • TermékcsaládWoodstock
    • TermékcsoportStorage Unit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)180
    • Szélesség (mm)2400
    • Mélység (mm)420
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLitvánia
    • Nettó tömeg (kg)24
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor