Termékek közzététele
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
    NewTechWood

    NewTechWood - Composite Deck Tiles

    Turn these eyesores into stylish outdoor living space no matter where you live. UltraShield deck tile stands up to any weather – and that’s guaranteed.

    Turn that concrete slab into an elegant floor wrapped in the look of exotic hardwoods that fit your style.

    UltraShield deck tiles are highly-stain resistant and maintenance-free so you enjoy your outdoor living space more with each passing season.

    Choose from the full palette of colors to create the perfect look for your perfect space. Installs simply using a flexible locking system that can be secured from any side. deck tiles adapt to your needs, not the other way around.

    Matching trims are available to complete your style statement.

    NewTechWood UltraShield Naturale deck tiles are backed by a 10 year limited, transferable warranty.

    Lépjen kapcsolatba a NewTechWood céggel

    Specifikáció
    • 3 Sizes:

      11.8" x 11.8" (300mm x 300mm)

      23.6" x 11.8" (600mm x 300mm)

      35.4" x 11.8" (900mm x 300mm)

      Flexible Locking System

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónewtechwood-Composite-Deck-Tiles
    • TermékcsaládUltraShield® Naturale™
    • TermékcsoportDeck Tiles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-21
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)1
    • Szélesség (hüvelyk)12
    • Mélység (hüvelyk)12
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagComposite
    • Nettó tömeg (font)2.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Tájépítészeti