Termékek közzététele
Control-Panel_Master-Panel_NX-M1600_NexLight
NexLight

Control-Panel_Master-Panel_NX-M1600_NexLight

3.7/5 csillag3.7(6 vélemény)

A fully digital lighting control solution. Panels, switches and sensors connect together using simple #16 gauge 2-wire cable in topology-free sequence. Pre-wired, pre-programmed, ready-to-install single panel lighting control solution with 7-16 relays may be used as a base panel for larger installations. Simply add, Auxiliary or Mini panels on the 2-wire bus.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóControlPanel_MP_NX_M1600
  • TermékcsaládElectrical Equipment
  • TermékcsoportControl Panel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)60.96
  • Szélesség (mm)45.72
  • Mélység (mm)10.16
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elektromos
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 09 26
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting Control Panelboards
  • OmniClass szám23-27 15 21 13
  • OmniClass névLighting Relay Control Panel