Termékek közzététele
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone

    Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone

    The beauty of LumiStone Translucent Natural Stone Slabs is a new dimension in natural stone slabs through which light can penetrate through a unique manufacturing technique that can slice natural stones such as granite, marble and onyx as thin as 3. -5 mm. can then be spliced ​​onto the Backing Material, which is 8-12 mm. thick glass, making granite and marble that have never been translucent before. It is translucent and at the same time makes the already translucent onyx stone more translucent, which allows the stone pattern to stand out even more. LumiStone Translucent Natural Stone Slabs are ideal for decorating any part. Inside the building to create luxury and uniqueness
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNgernma_Translucent_Natural_Stone_LumiStone
    • TermékcsaládWall Finishes
    • TermékcsoportTranslucent Natural Stone
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2022-03-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2400
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)15
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyag
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    • Nettó tömeg (kg)108
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • OmniClass szám23-15 15 19
    • OmniClass névWall Coverings

    Termék elérhetősége

    Ázsia