Termékek közzététele
NICZUK Öntöttvas sín szorítókapocs KLM-M
NICZUK

NICZUK Öntöttvas sín szorítókapocs KLM-M

Usage: For connecting channels to steel girders. For creation of solid fixing on the structures of steel girders without the necessity of drilling or welding. Safe fixing with the use of two beam pipe clamps per one fixing. Integrated set adjusted to steel girders of every type.

File contents:

KLM-M10 - With hole diameter 11mm.
KLM-M12 - With hole diameter 13mm.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóklamry-klm-zeliwne
  • TermékcsaládFastening and connecting elements
  • TermékcsoportBeam channel clamps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szerelési rendszerek

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia