Termékek közzététele
NICZUK Tűzgátló mandzsetta KO
NICZUK

NICZUK Tűzgátló mandzsetta KO

Usage: fire protection sealing of passages: • flammable pipes, flammable pipes insulated with a cover made of synthetic foam, • steel and copper pipes insulated with a cover made of synthetic foam, • electric cables in protective pipe, via the fire divisions. • in the walls - two collars (on both sides of the wall) • in the ceilings - one collar (from the ceiling bottom) • free spaces, to the width of 5 mm, between the opening in the wall or in the ceiling and the pipe or external insulation cover of the pipe shall be filled with acrylic fire protection paste • gaps with the width greater than 5 mm shall be filled with cement mortar, gypsum mortar or mineral wool with the density not smaller than 150 kg/m 3 , • collar swelling insert may be cut to the required length, greater or equal to the external circumference of the protected pipe
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókolnierze-ko
  • TermékcsaládFirestop and fire protection system
  • TermékcsoportFire stop collars
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szerelési rendszerek