Termékek közzététele
NICZUK Szerelősín Típus 41
NICZUK Szerelősín Típus 41
NICZUK Szerelősín Típus 41
NICZUK Szerelősín Típus 41
NICZUK Szerelősín Típus 41
NICZUK Szerelősín Típus 41
NICZUK Szerelősín Típus 41
NICZUK Szerelősín Típus 41
    NICZUK

    NICZUK Szerelősín Típus 41

    Usage: universal channel system for building fastening systems, with repeatable perforation and serrated edges in order to lock the accessories better, with cut centimetre scale on the channel side.

    File contents:

    Width = 41mm Height = 21mm
    SZ-MG1,5
    SZ-MG2,0

    Width = 41mm Height = 41mm
    SZ-MF1,5
    SZ-MF2,0
    SZ-MF2,5
    SZ-MF3,0

    Width = 41mm Height = 62mm
    SZ-MH2,5

    Width = 41mm Height = 82mm
    SZ-MI2,5

    Lenght = 2000mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóprofile-mf
    • TermékcsaládChannels
    • TermékcsoportChannels MF
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-02-01
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)41
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szerelési rendszerek
    • ETIM-kódEC001285
    • ETIM-névMounting rail