Termékek közzététele
NICZUK Dupla szerelősín Típus 41-D
NICZUK Dupla szerelősín Típus 41-D
NICZUK Dupla szerelősín Típus 41-D
NICZUK Dupla szerelősín Típus 41-D
NICZUK Dupla szerelősín Típus 41-D
NICZUK Dupla szerelősín Típus 41-D
NICZUK Dupla szerelősín Típus 41-D
NICZUK Dupla szerelősín Típus 41-D
    NICZUK

    NICZUK Dupla szerelősín Típus 41-D

    Usage: universal channel system for building fastening systems, with repeatable perforation and serrated edges in order to lock the accessories better, they have a cut centimetre scale on the channel side.

    File contents:

    Width = 41mm Height = 42mm
    SD-MG2,0

    Width = 41mm Height = 82mm
    SD-MF2,5

    Width = 41mm Height = 103mm
    SD-MFH2,5

    Width = 41mm Height = 124mm
    SD-MH2,5

    Lenght = 2000mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóprofile-mf-d
    • TermékcsaládChannels
    • TermékcsoportDouble channels MF
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-02-01
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)41
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szerelési rendszerek
    • ETIM-kódEC001285
    • ETIM-névMounting rail