Termékek közzététele
Long Span System
Long Span System
Long Span System
    Niedax Group

    Long Span System

    The Long Span System is used where long support spans and high cable load capacities are required. Our heavy duty versions show a load rating of 20C according to NEMA. The main application for Long Span Cable Ladders are heavy duty power cables, while Long Span Trays allow a combination of control- and power cables.
    Like with all Niedax cable management systems you can select from a wide range of sizes, fittings and accessories in various material thicknesses and finishes.

    Contained products: WRL, WSL

    Specifikáció
    • Measurements:
      Height : 105, 150, 200 mm
      Width  : 200 - 600 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNiedax_Long_Span_System
    • TermékcsaládNiedax
    • TermékcsoportRevit Libraries (.rvt)
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2019-07-31
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagEgyéb
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
    • IFC besorolásElektromos elosztás
    • ETIM-kódEC000047
    • ETIM-névCable tray/wide span cable tray
    • UNSPSC névCable accessories
    • UNSPSC kód26121630
    • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11
    • Uniclass 2015 leírásCable management and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass szám23-35 33 19
    • OmniClass névElectrical Cable Trays
    • CSI UniFormat II kódD5010
    • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution