Termékek közzététele
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
    NIMO

    Mistral Drying Cabinet 60 (1900)

    Drying cabinet with timer function that is controlled with two knobs where you set the actual mode and drying time.

    High floor model with up to 3 rows of folding and extendable hangers depending on the choice of model. Comes with ventilation connections and adjustable feet to ensure that the cabinet stands correctly. The drying cabinet can advantageously replace the drying rack in the living room, which also minimizes the humidity in the room.

    High floor standing model with three pull-out and foldable hangers, as well as three door hangers. Supplied with ventilation connections. 6kg laundry drying capacity. Timer controlled with easy to use handles. 16m hanging length.

    Available in three different colors (white, titanium and black), and in three different interiors.

    For more information, visit our webbsite www.nimoverken.com or contact our sales team at sales@nimoverken.com

    Specifikáció

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEasy_Dryer_1900_drying_cabinet
    • TermékcsaládDrying Cabinets
    • TermékcsoportEasy Dryer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1900
    • Szélesség (mm)595
    • Mélység (mm)610
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)60
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Egyéb berendezések
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_14
    • Uniclass 2015 leírásClothes drying cabinets
    • OmniClass szám23-21 23 51
    • OmniClass névResidential Laundry Dryers

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia