A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Healthcare - Finger Guard Double Leaf SureClose

Egyedi azonosító: DoubleLeafSureClose
Gyártó: Noberne Doors
Termék család: Healthcare
Termék csoport: Healthcare
Publikálás dátuma: 2017-11-13
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)
Health care doors have been specifically designed with recovery in mind, from the choice of door closers and finishes to special acoustic seals.

Download Revit content for the Healthcare Doorset containing all of the options avalible to fully customise the door system.

Options include:

- 10 Vision Panel Options
- 3 Vision Panel Frame Options
- 1 Tick Box to activate the Vision Panel
- 1 Acustic Seal Tick Box Option
- 3 Hinge Options
- 1 Internal Thumb Turn Handle Option
- 1 Internal Door Handle and Escutchion Option
- 3 Handle Options
- 1 Tick Box to activate External Handle
- 2 Handle Back Plate Options
- 3 Locket Options
- 1 HTM Fire Disk Tick Box Option
- 7 Fire Signage Options
- 3 Fire Rating Options
- 4 Door Stop Options
- 1 Tick Box Option to activate metal door frame (Swiftfit)
- 1 Tick Box Option to activate hardwood door frame
- 6 Door Closer Options


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag: Vinyl
Tervezés helye: United Kingdom
Gyártás helye: United Kingdom

BIMobject kategória: Ajtók - Ajtókészletek
IFC besorolás: Door
UNSPSC név: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: L411
Uniclass 1.4 Leírás: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Leírás: Doorsets
Uniclass 2015 Kód: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Leírás: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Kód: 59-23
NBS Reference Leírás: Doorsets
COBIe Type Category: Door
Ez a termék elérhető:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Név Érték
Door Style Figner Guard Double Leaf Sure Close
Door Type Double
Intended Function Interior
Maximum Door Height 1500 mm
Maximum Door Width 2700 mm
Shape Rectangular
Warranty 3 Years Materials & Workmanship

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Shape Rectangular

BIMobject®