Termékek közzététele
Healthcare - Double Leaf
Healthcare - Double Leaf
Healthcare - Double Leaf
Healthcare - Double Leaf
Healthcare - Double Leaf
    Noberne Doors
    Archivált

    Healthcare - Double Leaf

    Health care doors have been specifically designed with recovery in mind, from the choice of door closers and finishes to special acoustic seals. Download Revit content for the Healthcare Doorset containing all of the options avalible to fully customise the door system.
    Specifikáció
    • Options include: - 10 Vision Panel Options - 3 Vision Panel Frame Options - 1 Tick Box to activate the Vision Panel - 1 Acustic Seal Tick Box Option - 3 Hinge Options - 1 Internal Thumb Turn Handle Option - 1 Internal Door Handle and Escutchion Option - 3 Handle Options - 1 Tick Box to activate External Handle - 2 Handle Back Plate Options - 3 Locket Options - 1 HTM Fire Disk Tick Box Option - 7 Fire Signage Options - 3 Fire Rating Options - 4 Door Stop Options - 1 Tick Box Option to activate metal door frame (Swiftfit) - 1 Tick Box Option to activate hardwood door frame - 6 Door Closer Options
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHealthcareDoubleLeaf
    • TermékcsaládHealthcare
    • TermékcsoportHealthcare
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-13
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagVinyl
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor