Termékek közzététele
Noblessa Base units UI2DA
Noblessa

Noblessa Base units UI2DA

Noblessa base units are designed for maximum durability and planning flexibility. Built with robust 19 mm melamine-coated construction shelves and high-quality carcase materials, they offer excellent stability and long-term performance. The base units feature moisture-protected edges, lacquered and screwed back panels for optimal air circulation, and optional side depth of 461 mm for narrow floor plans or bathroom applications. High-load fittings, precise joinery and compatibility with the premium nBOX drawer system ensure smooth functionality and a consistent design aesthetic across kitchen, bathroom and living spaces.
Specifikáció
  • Pull-out unit 1 pull-out, 1 internal drawer with latch for simultaneous opening, 1 pull-out 300 x 720 x 561 400 x 720 x 561 450 x 720 x 561 500 x 720 x 561 600 x 720 x 561 800 x 720 x 561 900 x 720 x 561 1000 x 720 x 561 1200 x 720 x 561
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBase-units-UI2DA
  • TermékcsaládKitchen unit
  • TermékcsoportBase unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagChipboard
  • Másodlagos anyagMelamin
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCasework
  • OmniClass szám23-21 19 00
  • OmniClass névCasework