Termékek közzététele
Noblessa Tall unit GD178
Noblessa

Noblessa Tall unit GD178

Noblessa tall units are built for long-lasting stability and generous storage. Their 16 mm melamine-coated carcase panels and shelves provide durable, easy-care surfaces, while impact-resistant PP edging offers reliable moisture protection. Lacquered HDF back panels ensure secure construction and promote healthy air circulation. With high load-bearing shelves, premium fittings, and flexible interior options—including shelves, pull-outs, drawers, and appliance housings—Noblessa tall units deliver dependable performance and a clean, coordinated aesthetic in any kitchen layout.
Specifikáció
  • Appliance housing for integrated fridge / freezer aperture height: 1780 mm 1 flap, 2 appliance doors 600 x 2016 x 561 600 x 2088 x 561 600 x 2160 x 561
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTall-unit-GD178
  • TermékcsaládKitchen unit
  • TermékcsoportTall unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagChipboard
  • Másodlagos anyagMelamin
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCasework
  • OmniClass szám23-21 19 00
  • OmniClass névCasework