Termékek közzététele
Noblessa Tall unit GMO2A
Noblessa Tall unit GMO2A
    Noblessa

    Noblessa Tall unit GMO2A

    Noblessa tall units are built for long-lasting stability and generous storage. Their 16 mm melamine-coated carcase panels and shelves provide durable, easy-care surfaces, while impact-resistant PP edging offers reliable moisture protection. Lacquered HDF back panels ensure secure construction and promote healthy air circulation. With high load-bearing shelves, premium fittings, and flexible interior options—including shelves, pull-outs, drawers, and appliance housings—Noblessa tall units deliver dependable performance and a clean, coordinated aesthetic in any kitchen layout.
    Specifikáció
    • Appliance housing for oven and microwave aperture height: 380 mm aperture height: 590 mm 1 flap or door 1 fixed compensation panel, 2 pull-outs 600 x 2016 x 561 600 x 2088 x 561 600 x 2160 x 561
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTall-unit-GMO2A
    • TermékcsaládKitchen unit
    • TermékcsoportTall unit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagMelamin
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCasework
    • OmniClass szám23-21 19 00
    • OmniClass névCasework