Termékek közzététele
Noblessa Tall unit UFK60
Noblessa

Noblessa Tall unit UFK60

Noblessa tall units are built for long-lasting stability and generous storage. Their 16 mm melamine-coated carcase panels and shelves provide durable, easy-care surfaces, while impact-resistant PP edging offers reliable moisture protection. Lacquered HDF back panels ensure secure construction and promote healthy air circulation. With high load-bearing shelves, premium fittings, and flexible interior options—including shelves, pull-outs, drawers, and appliance housings—Noblessa tall units deliver dependable performance and a clean, coordinated aesthetic in any kitchen layout.
Specifikáció
  • Dresser unit for free-standing fridges. Mounting rails are included in delivery 600 x 288 x 561 600 x 360 x 561 600 x 432 x 561
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTall-unit-UFK60
  • TermékcsaládKitchen unit
  • TermékcsoportWall unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagChipboard
  • Másodlagos anyagMelamin
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCasework
  • OmniClass szám23-21 19 00
  • OmniClass névCasework