Termékek közzététele
Noblessa Upright - top shelves HWA16
Noblessa

Noblessa Upright - top shelves HWA16

Noblessa upright top shelves are made from durable 16 mm melamine-coated panels, offering a stable and easy-care solution for bridging and connecting tall-unit layouts. Their moisture-resistant PP edging and precise construction ensure long-lasting performance and a clean, seamless appearance within any kitchen design. Ideal for creating continuous lines and functional transitions between tall units.
Specifikáció
  • Upright at end of run incl. floor seal, for tallunits depth: 583 mm 16 x 2166 x 583 16 x 2238 x 583 16 x 2310 x 583
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóUpright-top-shelves-HWA16
  • TermékcsaládKitchen unit
  • TermékcsoportFiller/panels
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagChipboard
  • Másodlagos anyagMelamin
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCasework
  • OmniClass szám23-21 19 00
  • OmniClass névCasework