Termékek közzététele
Noblessa Wall units WE60/80/90-20/35/45 1 DOOR
Noblessa

Noblessa Wall units WE60/80/90-20/35/45 1 DOOR

Noblessa wall units with one hinged door provide durable, space-efficient storage with a 350 mm deep melamine-coated carcase. Soft-closing Sensys hinges ensure smooth operation, while 16 mm shelves and lacquered HDF back panels deliver long-lasting stability. Precise mounting hardware ensures secure installation and a clean, seamless appearance in any kitchen.
Specifikáció
  • Corner wall unit 1 door, 1 angle filler, 1 shelf. Mounting rails are included in delivery 630-950 x 720 x 390-500 630-950 x 792 x 390-500 630-950 x 864 x 390-500
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWall-units-WE60-80-90-20-35-45-1-DOOR
  • TermékcsaládKitchen unit
  • TermékcsoportWall unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagChipboard
  • Másodlagos anyagMelamin
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • OmniClass szám23-21 19 00
  • OmniClass névCasework