Termékek közzététele
Noblessa Wall units WM60
Noblessa

Noblessa Wall units WM60

Noblessa wall units with one hinged door provide durable, space-efficient storage with a 350 mm deep melamine-coated carcase. Soft-closing Sensys hinges ensure smooth operation, while 16 mm shelves and lacquered HDF back panels deliver long-lasting stability. Precise mounting hardware ensures secure installation and a clean, seamless appearance in any kitchen.
Specifikáció
  • Wall unit for microwave 1 aperture depending on appliance height. Mounting rails are included in delivery 600 x 720 x 350 600 x 792 x 350 600 x 864 x 350
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWall-units-WM60
  • TermékcsaládKitchen unit
  • TermékcsoportWall unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagChipboard
  • Másodlagos anyagMelamin
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • OmniClass szám23-21 19 00
  • OmniClass névCasework