Termékek közzététele
Noblessa Worktop Oak Montreal reproduction
Noblessa

Noblessa Worktop Oak Montreal reproduction

The Noblessa Oak Montreal reproduction worktop offers a warm wood-look finish combined with a durable, melamine-coated surface. Abrasion-resistant, easy to clean, and tested for heat, moisture, UV and chemical resistance, it provides long-lasting stability and reliable everyday performance while bringing natural character to modern kitchen designs.
Specifikáció
  • 126 Oak montreal reproduction. Worktop APN with N edge Rounded front edge, sides sealed with straight décor edge Worktop APD with décor edge front and side edges coated with straight décor edging material, 1.5 mm thick 50-5100 x 16 x 250-1200 50-5100 x 38 x 250-1200
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWorktop-Oak-Montreal-reproduction
  • TermékcsaládWorktops
  • TermékcsoportWorktops
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagChipboard
  • Másodlagos anyagLaminált
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • OmniClass szám23-21 19 00
  • OmniClass névCasework