Termékek közzététele
Dr.Hardolass Antiviral-Microbial Nano-Glass Coating

Dr.Hardolass Antiviral-Microbial Nano-Glass Coating

Nano-glass coating with antivirality and anti-microbial features.

It is recommended to apply onto frequently touched area such as lebber handle, switch box and so on and keep suppressing viral and microbial infestation quite a long time.

The coating can last more than 5 years and able to be applied onto almost any solid surface.

Amongst many test results, SIAA certificate known herrein Japan to be of the eminent certificates for antimicrobial and viral granted to our Hardolass coating as a proof of effectiveness and reliability.

NOHARA HOLDINGS Inc.

Specifikáció
  • Nano-glass coating liquid

    Net size: 20ml glass bottle applicable for 40㎡

    Installation method;
    pouring few beads of Hardolass coating on micro fiber towel and rub the appling area.  the glass coating will be formed after 5mins openning time.

    Major test certificate obtained;

    ISO21702;2019  Antivirality test
    ISO22196 Antimicrobial test
    Pencil hardness test   result:9H
    OECD skin Skin Irritation test
    Skin Sensitization test
    OECD oral toxicity test
    SIAA antiviral and microbial certificate

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódr-hardolass-pj
  • TermékcsaládHardolass
  • TermékcsoportDr.Hardolass
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2026-02-27
  • Verziószám1
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Tervezés helyeJapán
  • Gyártás helyeJapán
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Védelmező bevonat
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névBacterial removal equipment
  • UNSPSC kód47101504
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_68_06
  • Uniclass 2015 leírásBarrier coatings
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 96 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHigh-Performance Coatings
  • OmniClass szám23-13 25 23 11 11
  • OmniClass névCoatings for Prevention of Biological Damage
  • CSI UniFormat II kódC30
  • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES

Termék elérhetősége

Ázsia