Termékek közzététele
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
    Archivált

    N-PITA Channel

    This is available only Japan.

    Specifikáció
    • This is available only Japan.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítón-pita-channel
    • TermékcsaládN-PITA
    • Termékcsoportchannel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)300
    • Szélesség (mm)910
    • Mélység (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGipsz
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeJapán
    • Gyártás helyeJapán
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névGypsum board
    • UNSPSC kód30161509
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_52_38
    • Uniclass 2015 leírásGypsum plasterboards
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlaster and Gypsum Board
    • OmniClass szám23-13 19 00
    • OmniClass névSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes