Termékek közzététele
Akalla pergola
Akalla pergola
Akalla pergola
Akalla pergola
    Nola

    Akalla pergola

    4.3/5 csillag4.3(82 vélemény)
    Akalla is a new functional pergola system with trellis sections and square pillars. Spacious, yet simple in its construction. It can contain, for example, a set of furniture, planters and / or bicycles. Akalla has a black steel frame with oiled oak. Available prepared with roof in plywood, in case you want to add a metal roof or a sedum roof. The dimensions are also adapted so that it is possible to add a roof with corrugated plastic. The system can easily be expanded and supplemented with extension kits. For special requests, please contact us at Nola. Design: Nola.
    Specifikáció
    • Start section and expansion. Assembly required. Akalla can easily be expanded and supplemented with extension kits. Extension and trellis section are sold separately. Material: Steel: posts 80 × 80 × 3 mm. All steel is galvanized, yellow chromated and powder coated. Standard color black RAL 9005th. Alternative colors are available at an additional cost. Wood: wooden oiled oak. Maintenance: Oiled wooden slats should be re-oiled once or twice a year. Over time the wood will darken and with time the oak aging and becomes beautiful gray-silver. Damage to the steel repainted with alkyd paint.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóakalla_pergola
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportPergolas
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2710
    • Szélesség (mm)5075
    • Mélység (mm)2740
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagTölgyfa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásBútor
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
    Hasonló termékek

    4.2/5 csillag 4.2 (32)
    4.5/5 csillag 4.5 (37)
    3.2/5 csillag 3.2 (24)