Termékek közzététele
3D printed circular fixed light window in biocomposite
3D printed circular fixed light window in biocomposite
3D printed circular fixed light window in biocomposite
3D printed circular fixed light window in biocomposite
    NorDan

    3D printed circular fixed light window in biocomposite

    4.3/5 csillag4.3(22 vélemény)

    3D printed fixed light window with frame made of bio-composite with a high percentage of wood fibres.

    The Perfect Choice
    International innovation from NorDan, circular fixed light window produced in a large 3D printer using modern bio-composite material, i.e. sustainable additive manufacturing. The 3D printed circular windows from NorDan are of high quality and with sustainable material. From BIM model to 3D printing, the perfect digital twin. The diameter of the product goes from module 4 and up to module 12.

    Innovation
    An innovative, sustainable and high performing product which suits modern buildings of all sizes and designs. Swedish innovation at its best; product design by NorDan Sweden, production at NorDan Sweden, material from Swedish biomaterial producer and 3D printer from Swedish machine supplier.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNORDAN-3DCF
    • TermékcsaládNorDan
    • Termékcsoport3D
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagComposite
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Rögzített állványok
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows