Egyedi azonosító: | NORDAN-SD |
---|---|
Gyártó: | NorDan |
Termék család: | NorDan |
Termék csoport: | NTech |
Publikálás dátuma: | 2016-09-15 |
Verziószám: | 3 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://www.nordan.no/produkt/skyvedor-2-floyet/ |
---|---|
Szerelési útmutató: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
Technikai leírás: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/nordan/product/nordan-sd
Elsődleges anyag: | Wood |
---|---|
Másodlagos anyag: | Glass |
Tervezés helye: | Norway |
Gyártás helye: | Norway |
BIMobject kategória: | Ajtók - Ajtókészletek |
---|---|
IFC besorolás: | Door |
UNSPSC név: | Doors |
UNSPSC kód: | 301715 |
Uniclass 1.4 Kód: | JL20 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Doors |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-25-30 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Door And Window Systems |
Uniclass 2015 Kód: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 Leírás: | Doors, windows and glazing surveying |
NBS Reference Kód: | 10-50-25-25 |
NBS Reference Leírás: | Doors, Windows And Glazing Survey Systems |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 08 10 00 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Doors and Frames |
OmniClass szám: | 23-17 11 00 |
OmniClass cím: | Doors |
CSI UniFormat II kód: | B2030 |
CSI UniFormat II cím: | Exterior Doors |
BIMobject®