A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

ND Villa Ventilator (insulated panel)

Egyedi azonosító: NORDAN-TB
Gyártó: NorDan
Termék család: NorDan
Termék csoport: NTech Villa
Publikálás dátuma: 2016-09-15
Verziószám: 2
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
Inward opening louvre. Timber with optional exteriour aluminium cladding. Optional fire resistant classification.


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag: Aluminium
Tervezés helye: Norway
Gyártás helye: Poland

BIMobject kategória: Ajtók - Ajtókészletek
IFC besorolás: Window
UNSPSC név: Windows
UNSPSC kód: 301716
Uniclass 1.4 Kód: JL10
Uniclass 1.4 Leírás: Windows
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-97
Uniclass 2.0 Leírás: Windows
Uniclass 2015 Kód: EF_25_30
Uniclass 2015 Leírás: Doors and windows
NBS Reference Kód: 59-97
NBS Reference Leírás: Windows
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Windows
OmniClass szám: 23-17 13 00
OmniClass cím: Windows
CSI UniFormat II kód: B2020
CSI UniFormat II cím: Exterior Windows