Termékek közzététele
QF Duct 1,25 mm L=2m
Nordfab Ducting

QF Duct 1,25 mm L=2m

Nordfab Quick-Fit® Ducting saves time and reduces costs during installation into process ventilation / dust collection systems.
The Quick-Fit rolled edges on our duct allow quick and easy connections with the QF Clip when installing, extending, or taking apart runs of ducting.
QF Duct can be reused after cleaning or when relocating machinery during shop floor changes.
The solid welds on Nordfab's Welded (W) QF Duct Pipe prevent leakage, saving energy costs.
Available in galvanised

ORDER EXAMPLE:
Duct W Galv 1,25mm 125QF L=2m

Specifikáció
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    100Galv1,25mm20006,28240020448‍
    125Galv1,25mm20007,78240020436‍
    140Galv1,25mm20008,68240020437‍
    150Galv1,25mm20009,28240020438‍
    160Galv1,25mm20009,98240020439‍
    180Galv1,25mm200011,18240020440‍
    200Galv1,25mm200012,38240020441‍
    224Galv1,25mm200013,88240020442‍
    250Galv1,25mm200015,48240020443‍
    300Galv1,25mm200018,58240020444‍
    315Galv1,25mm200019,48240020445‍
    350Galv1,25mm200021,68240020446‍
    400Galv1,25mm200024,68240020447‍
    450Galv1,25mm200027,78240020449‍
    500Galv1,25mm200030,88240020450‍
    560Galv1,25mm200034,58240020451‍
    630Galv1,25mm200038,88240020452‍
    710Galv1,25mm200043,88240020453‍
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóen-125mm-qf-duct-l-2m
  • TermékcsaládQF Ducting
  • TermékcsoportDuct & Clips
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia