Termékek közzététele
FB 15 Degree Segmented Bend
Nordfab Ducting

FB 15 Degree Segmented Bend

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This FB 15° Segmented Bend is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the 6mm flat edge on each end.

FB Bends are also available in 90°, 60°, 45°, and 30° angles.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 350 - 1000mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Seg Galv 0,9mm 500FB 15Deg R=1,5

Specifikáció
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350151.5Galv0,9mm1,238210002963‍
    400151.5Galv0,9mm1,688210002968‍
    450151.5Galv0,9mm2,318210002973‍
    500151.5Galv0,9mm3,298210002978‍
    550151.5Galv0,9mm3,608210002983‍
    600151.5Galv0,9mm3,788210002988‍
    630151.5Galv0,9mm3,988210002993‍
    650151.5Galv0,9mm4,188210002998‍
    700151.5Galv0,9mm4,478210003003‍
    750151.5Galv0,9mm4,778210003008‍
    800151.5Galv0,9mm5,168210003013‍
    850151.5Galv0,9mm5,488210003018‍
    900151.5Galv0,9mm5,808210003023‍
    950151.5Galv0,9mm6,138210003028‍
    1000151.5Galv0,9mm6,448210003033‍
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóen-15deg-fb-segmented-bend-with-6mm-edge-ends
  • TermékcsaládFB Ducting
  • TermékcsoportBends
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia