Termékek közzététele
QFS Pressed Bend, 15 Degree
Nordfab Ducting

QFS Pressed Bend, 15 Degree

QF sealed ducting offers a complete range of diameters and accessories for easy-to-fix professional installations.
• Manufactured from galvanised steel or stainless steel with laser welded seams, which have smoother internal surfaces and provide greatly enhanced leak resistance, Nordfab ducting offers an unbeatable solution for all general purpose dust extraction duties.
• The Quick-Fit™ clip features a generously dimensioned sealing gasket held firmly in place by positive over-centre clamping action over the rolled collars at the duct ends to be joined. For added security, a locking pin may be inserted.
• All bends, branches, reducers, and other items with joints or collars are epoxy caulked. And when clipping the ductwork together, an additional nitrile gasket is placed between the parts to avoid leakage.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed QFS Galv 0,9mm 125QF 15Deg R=1,5

Specifikáció
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80151.5Galv0,9mm0,18210000234‍
    100151.5Galv0,9mm0,28210000239‍
    125151.5Galv0,9mm0,48210000244‍
    140151.5Galv0,9mm0,48210000249‍
    150151.5Galv0,9mm0,48210000254‍
    160151.5Galv0,9mm0,48210000259‍
    180151.5Galv0,9mm0,58210000264‍
    200151.5Galv0,9mm0,78210000269‍
    224151.5Galv0,9mm0,98210000274‍
    250151.5Galv0,9mm0,98210000279‍
    300151.5Galv0,9mm1,38210000284‍
    315151.5Galv0,9mm1,38210000289‍

    Contact Nordfab Europe+45 86 47 11 00 - salesDK@nordfab.comContact Us

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóen-15deg-qfs-pressed-bend
  • TermékcsaládQFS Ducting
  • TermékcsoportBends
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia