Termékek közzététele
FB 30 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends
Nordfab Ducting

FB 30 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This FB 30° Pressed Bend is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the 6mm flat edge on each end.

FB Bends are also available in 90°, 60°, 45°, and 15° angles.

- Galvanised steel construction with thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 80-315 mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 225FB 30Deg R=1,5

Specifikáció
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80301.5Galv0,9mm0,208210002890‍
    100301.5Galv0,9mm0,308210002895‍
    120301.5Galv0,9mm0,308210002900‍
    125301.5Galv0,9mm0,308210002905‍
    140301.5Galv0,9mm0,408210002910‍
    150301.5Galv0,9mm0,508210002915‍
    160301.5Galv0,9mm0,508210002920‍
    180301.5Galv0,9mm0,708210002925‍
    200301.5Galv0,9mm0,708210002930‍
    220301.5Galv0,9mm1,008210002934‍
    225301.5Galv0,9mm1,308210002939‍
    250301.5Galv0,9mm1,508210002944‍
    300301.5Galv0,9mm2,208210002954‍
    315301.5Galv0,9mm2,208210002959‍
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóen-30deg-fb-pressed-bend-6mm-edge-ends
  • TermékcsaládFB Ducting
  • TermékcsoportBends
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia