Termékek közzététele
QF Pressed Bend, 45 Degree R=1,5
Nordfab Ducting

QF Pressed Bend, 45 Degree R=1,5

Duct Bends allow airflow direction change in a run of duct. Standard Quick-Fit (QF) Pressed Bends are available in 90°, 60°, 45°, 30° and 15° with Quick-Fit rolled ends. Nordfab Quick-Fit (QF) is a modular system of ductwork that allows easy installation into process ventilation / dust collection systems.ORDER EXAMPLE:Bend Pressed Galv 0,9mm 100QF 45Deg R=1,5

Specifikáció
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    100451.5Galv0,9mm0,38210000181‍
    125451.5Galv0,9mm0,48210000186‍
    140451.5Galv0,9mm0,48210000191‍
    150451.5Galv0,9mm0,58210000196‍
    160451.5Galv0,9mm0,68210000201‍
    180451.5Galv0,9mm0,98210000206‍
    200451.5Galv0,9mm1,08210000211‍
    224451.5Galv0,9mm1,68210000216‍
    250451.5Galv0,9mm1,68210000221‍
    300451.5Galv0,9mm2,38210000226‍
    315451.5Galv0,9mm2,48210000231‍
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóen-45-degree-qf-pressed-bend-r-15
  • TermékcsaládQF Ducting
  • TermékcsoportBends
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia