Termékek közzététele
QFS Segmented Bend, 45 Degree
Nordfab Ducting

QFS Segmented Bend, 45 Degree

Nordfab QFS Sealed Duct offers a complete range of diameters and accessories for easy-to-fix professional installations.
• All bends, branches, reducers, and other items with joints or collars are epoxy caulked. And when clipping the ductwork together, an additional nitrile gasket is placed between the parts to avoid leakage.

Custom radiuses available on request.

ORDER EXAMPLE:
Bend Seg QFS Galv 0,7mm 350QF 45Deg R=1,5

Specifikáció
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350451.5Galv0,7mm3,88210000673‍
    400451.5Galv0,7mm5,18210000678‍
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóen-45deg-qfs-segmented-bends
  • TermékcsaládQFS Ducting
  • TermékcsoportBends
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia