Termékek közzététele
FB Nipple to go Over
Nordfab Ducting

FB Nipple to go Over

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. The FB Nipple to go Over is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the flat edge.

- Galvanised steel construction
- Available in sizes Ø 080-300 with steel thickness 0,7 mm and Ø 315-600 with thickness 0,9 mm

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Nipple to go Outside Galv 0,7mm 160FB

Specifikáció
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,218210003802‍
    100Galv0,7mm0,318210003803‍
    120Galv0,7mm0,388210003804‍
    125Galv0,7mm0,448210003805‍
    140Galv0,7mm0,478210003806‍
    150Galv0,7mm0,538210003807‍
    160Galv0,7mm0,638210003808‍
    180Galv0,7mm0,588210003809‍
    200Galv0,7mm0,668210003810‍
    225Galv0,7mm0,748210003811‍
    250Galv0,7mm0,798210003812‍
    300Galv0,7mm0,928210003813‍
    315Galv0,9mm1,028210003814‍
    350Galv0,9mm1,138210003815‍
    400Galv0,9mm1,258210003816‍
    450Galv0,9mm1,458210003817‍
    500Galv0,9mm1,608210003818‍
    550Galv0,9mm1,808210003819‍
    600Galv0,9mm1,908210003820‍
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóen-fb-nipple-to-go-over
  • TermékcsaládFB Ducting
  • TermékcsoportAdapters
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia