Termékek közzététele
FLI Cut In 90°
Nordfab Ducting

FLI Cut In 90°

Flanged duct with pre-drilled, loose FLI flanges for ease of alignment during installation. Ø80 - 1000 mm, galvanised steel construction.

Nordfab FLI Flanged Cut-In Branch comes with pre-drilled, loose FLI flanges at each end for ease of alignment and connection to other ducting components during installation. Nordfab FLI Flanged Cut-In Branches are used to branch into main duct lines. Available in 30° and 90°, in galvanised steel construction.

When ordering, please specify ØA, Main
L = (ØB / 2) + 58
ØB must be smaller than or equal to the Main.

Nordfab flanged ductwork is typically used for larger diameters and used in high-pressure industrial ventilation systems where airtight connections are essential.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóen-flanged-90-degree-cut-in-branch-fli
  • TermékcsaládFlanged Ducting
  • TermékcsoportBranches
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia