Termékek közzététele
High Vacuum Pipe
Nordfab Ducting

High Vacuum Pipe

Used as main pipes in Nordfab High Vacuum Pipe System.

The term ‘high vacuum’ refers to the high vacuum and low airflow used to catch, transport and filter fumes, dust and other particles.

Our solutions include:
• Extraction of fumes from welding torches
• Extraction of grinding dust directly from the handheld grinding machine thanks to our range of manifolds that matches most hand-held machines on the market
• Cleaning of floors and machines etc. with our wide choice of accessories
• Transport of large volumes of material which may be both heavy and abrasive

Galvanised steel, 304SS, or 316L construction

ORDER EXAMPLE:
Pipe HV Galv 1,2mm 102RO L=6m

Specifikáció
  • ø A (mm)L mmMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    503000Galv1,2mm5,5040130440‍
    506000Galv1,2mm8,6640130450‍
    633000Galv1,2mm5,4940130420‍
    636000Galv1,2mm10,9740130430‍
    763000Galv1,2mm5,5540130400‍
    766000Galv1,2mm11,1040130410‍
    1023000Galv1,2mm7,3240130380‍
    1026000Galv1,2mm17,5440130390‍
    1273000Galv1,5mm9,3240130360‍
    1276000Galv1,5mm27,9640130361‍
    1523000Galv1,5mm11,0240130340‍
    1526000Galv1,5mm32,9640130350‍
    2033000Galv1,5mm22,0040130320‍
    2036000Galv1,5mm44,0640130330‍
    503000304SS1,2mm5,508210005128‍
    506000304SS1,2mm10,908210005129‍
    633000304SS1,2mm5,508210005130‍
    636000304SS1,2mm11,028210005131‍
    763000304SS1,2mm5,608210005132‍
    766000304SS1,2mm11,108210005133‍
    1023000304SS1,5mm8,808210005134‍
    1026000304SS1,5mm17,508210005135‍
    1273000304SS1,5mm9,308210005136‍
    1276000304SS1,5mm18,608210005137‍
    503000316SS1,2mm5,78210005000‍
    506000316SS1,2mm11,48210005001‍
    633000316SS1,6mm7,58210005002‍
    636000316SS1,6mm158210005003‍
    763000316SS1,6mm98210005004‍
    766000316SS1,6mm188210005005‍
    1023000316SS2mm158210005006‍
    1026000316SS2mm308210005007‍
    1273000316SS2mm198210005008‍
    1276000316SS2mm38,18210005009‍
    1543000316SS2mm22,58210005010‍
    1546000316SS2mm458210005011‍
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóen-hv-pipe
  • TermékcsaládHigh Vacuum
  • TermékcsoportDuct & Clips
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-07-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia