Termékek közzététele
HV Reducer, Eccentric
Nordfab Ducting

HV Reducer, Eccentric

Cast aluminum eccentric reducer

The term ‘high vacuum’ refers to the high vacuum and low airflow used to catch, transport and filter fumes, dust and other particles.

Our solutions include:
• Extraction of fumes from welding torches
• Extraction of grinding dust directly from the handheld grinding machine thanks to our range of manifolds that matches most hand-held machines on the market
• Cleaning of floors and machines etc. with our wide choice of accessories
• Transport of large volumes of material which may be both heavy and abrasive

ORDER EXAMPLE:
Reducer, Eccentric HV Alu 4,5mm 102RO 63RO

Specifikáció
  • ø A (mm)ø B (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    10263Aluminum4,5mm1250,3640130710‍
    152102Aluminum4,5mm1450,4940130700‍
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóen-hv-reducer-eccentric
  • TermékcsaládHigh Vacuum
  • TermékcsoportAdapters
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-07-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCast Aluminum
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia