Termékek közzététele
Mild Steel End Cap RBAD
Nordfab Ducting

Mild Steel End Cap RBAD

Priming and top coating RAL 7032, 50 microns, zinc content. 70%. max recommended operating temperature the surface treatment 80°C.

ORDER EXAMPLE:
End Cap MS 2mm 450mm RAL 7032

Specifikáció
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    100MS2mm0,168210003391‍
    120MS2mm0,228210003392‍
    125MS2mm0,238210003393‍
    140MS2mm0,298210003394‍
    150MS2mm0,338210003395‍
    160MS2mm0,378210003396‍
    180MS2mm0,468210003397‍
    200MS2mm0,568210003398‍
    225MS2mm0,708210003399‍
    250MS2mm0,958210003400‍
    300MS2mm1,238210003401‍
    315MS2mm1,348210003402‍
    350MS2mm1,658210003403‍
    400MS2mm2,138210003404‍
    450MS2mm2,568210003405‍
    500MS2mm3,298210003406‍
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóen-ms-end-cap-rbad
  • TermékcsaládMild Steel
  • TermékcsoportAdapters
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-07-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMild Steel
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia