Termékek közzététele
QF Ball Joint
QF Ball Joint
    Nordfab Ducting

    QF Ball Joint

    Installed in ductwork as part of a dust collection system, the Nordfab QF Ball Joint allows up to 22° of movement off-center. The movement allows flexibility in the duct, allowing it to rotate in all directions. The ball joint’s use is similar to that of a QF Bend but a Bend has a set angle and direction whereas a ball joint has 360° directional capability and an angle from 0°-22°, depending on the application.

    ORDER EXAMPLE:
    Ball Joint Galv 1,0mm 100QF

    Specifikáció
    • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
      100Galv1,02801,008210002216‍
      125Galv1,02951,258210002217‍
      150Galv1,03151,608210002218‍
      200Galv1,03602,558210002220‍
      250Galv1,03502,808210002222‍
      300Galv1,04203,708210002223‍
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóen-qf-ball-joint
    • TermékcsaládQF Ducting
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-06-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • IFC besorolásCsatorna fitting
    • ETIM-kódEG015540
    • ETIM-névFittings, flanges and connectors
    • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
    • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
    • OmniClass szám23-33 49 00
    • OmniClass névHVAC Ductwork

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia