Termékek közzététele
QF Cut-In Branch 30 Degree
Nordfab Ducting

QF Cut-In Branch 30 Degree

QF Cut-ins, in a line of QF ductwork in a dust collection system, are used to branch into main duct lines.

A 90º Cut-in is also available.
When ordering specify ØA, Main.

L = ( ØB / 2 ) + 58
ØB must be smaller than or equal to the Main

ORDER EXAMPLE:
Cut in Galv 0,7mm 125Main 80QF 30Deg

Available in galvanized steel or 304SS stainless steel.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóen-qf-cut-in-30
  • TermékcsaládQF Ducting
  • TermékcsoportBranches
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Másodlagos anyagStainless steel 304
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia