Termékek közzététele
QF End Cap
Nordfab Ducting

QF End Cap

Nordfab Quick-Fit® Ducting saves time and reduces costs during installation into process ventilation / dust collection systems. The Quick-Fit™ rolled edges on our duct allow quick and easy connections with the QF Clip when installing, extending, or taking apart runs of ducting. QF Duct can be reused after cleaning or when relocating machinery during shop floor changes.

ORDER EXAMPLE:
End Cap Galv 0,7mm 315QF

Specifikáció
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm500,168210001012‍
    100Galv0,7mm500,268210001013‍
    125Galv0,7mm500,408210001014‍
    140Galv0,7mm500,468210001015‍
    150Galv0,7mm500,308210001016‍
    160Galv0,7mm500,348210001017‍
    180Galv0,7mm500,428210001018‍
    200Galv0,7mm500,608210001019‍
    224Galv0,7mm500,658210001020‍
    250Galv0,7mm500,688210001021‍
    300Galv0,7mm500,908210001022‍
    315Galv0,7mm500,958210001023‍
    350Galv0,7mm501,088210001024‍
    400Galv0,9mm501,368210001025‍
    450Galv0,9mm501,698210001026‍
    500Galv0,9mm501,918210001027‍
    560Galv0,9mm502,208210001028‍
    630Galv0,9mm502,508210001029‍
    710Galv0,9mm502,908210001030‍
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóen-qf-end-cap
  • TermékcsaládQF Ducting
  • TermékcsoportAdapters
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia