Termékek közzététele
RGBM Automatic Diverter Valve
Nordfab Ducting

RGBM Automatic Diverter Valve

Designed for quick changes between two streams and ideal for conveying dust particulate, our diverters meet EU’s machinery directive (98/37/EC) and as standard are manufactured in 2 and 3 mm painted mild steel.

Operation
• The damper should be connected to clean and dry compressed air
• Normal working pressure: 0.6 MPa (6 bar)
• Maximum pressure: 1.0 MPa (10 bar)
• Temp. range: 80° C (dry air 20° C)

Finish
• RAL5010 blue

ORDER EXAMPLE:
Diverter RGBM Automatic MS 2 and 3mm 180QF/FB 45Deg RAL 5010

Specifikáció
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    125Mild Steel2 and 3mm40018,928210000827‍
    150Mild Steel2 and 3mm49522,428210000829‍
    160Mild Steel2 and 3mm49522,428210000830‍
    180Mild Steel2 and 3mm56022,428210000831‍
    200Mild Steel2 and 3mm56022,428210000832‍
    250Mild Steel2 and 3mm85530,58210000834‍
    300Mild Steel2 and 3mm94036,68210000835‍
    350Mild Steel2 and 3mm100043,928210000837‍
    400Mild Steel2 and 3mm107050,28210000838‍
    450Mild Steel2 and 3mm112551,28210000839‍
    500Mild Steel2 and 3mm131552,28210000840‍
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóen-qf-rgbm-automatic-diverter-valve
  • TermékcsaládQF Ducting
  • TermékcsoportDiverter Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMild Steel
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia