Termékek közzététele
QF Standard Branch, 30 Degree
Nordfab Ducting

QF Standard Branch, 30 Degree

QF Ducting is designed to be installed into a process ventilation or dust collection system. QF Standard Branches are used to port to machine outlets or other duct lines.
Standard branches are 30º, Optional 45º.
When ordering specify ØA, ØB, ØC.

L = ( ØB x 2 ) + 206.
ØC must be smaller than or equal to ØA.
ØB must be smaller than or equal to ØC.
Use formulas above to determine if a reducer is needed at ØC.

Galvanised steel or 304SS construction.

ORDER EXAMPLE:
Branch Std Galv 0,7mm 80QF 80QF 80QF 30Deg

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóen-qf-standard-branch-30
  • TermékcsaládQF Ducting
  • TermékcsoportBranches
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia