Termékek közzététele
QF Y-Branch, 60 Degree
Nordfab Ducting

QF Y-Branch, 60 Degree

QF Y-Branches, in a line of QF ductwork in a dust collection system, are used to port to machine outlets or to other duct lines. Y branches are often called trouser pieces.

Standard Y-branches are 60º, Optional 90º.

When ordering, specify ØA, ØB, ØD.

L = A + 100.
B and D must be smaller than or equal to A.

Galvanised steel or 304SS construction.

ORDER EXAMPLE:
Branch Y Galv 0,7mm 100QF 100QF 100QF 60Deg

Available in Galvanized steel or 304 stainless steel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóen-qf-y-branch--breeches--60
  • TermékcsaládQF Ducting
  • TermékcsoportBranches
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Másodlagos anyagStainless steel 304
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia