Termékek közzététele
QFS Clip Premium, Kit with Gasket
Nordfab Ducting

QFS Clip Premium, Kit with Gasket

Nordfab Quick-Fit® clips allow quick and easy connection during installation as well as subsequent removal and re-use of QF components. The internal gasket guarantees a tight joint. QFS Clips are supplied with a duct end gasket to further minimize leakage.
Technical Data
• General purpose oil resistant polymer
• Performs well with many oil, water and hydraulic fluid applications
• Good tear resistance
• Should not be used with solvents such as acetone, MEK, ozone, chlorinated hydrocarbons, and nitro hydrocarbons
• Conducts electricity
• Classification:1. ASTM D-2000 M2BG510 A24 B34 EO14 EO34 EF11 EF21
• Temperature range: -34° C to +107°C / intermittent: +138° C

ORDER EXAMPLE:
Clip P QFS Galv 315QF Kit With Gasket

Specifikáció
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    80Galv0,118210000712‍
    100Galv0,128210000713‍
    125Galv0,148210000714‍
    140Galv0,158210000715‍
    150Galv0,198210000716‍
    160Galv0,248210000717‍
    180Galv0,278210000718‍
    200Galv0,288210000719‍
    224Galv0,38210000720‍
    250Galv0,328210000721‍
    300Galv0,598210000722‍
    315Galv0,638210000723‍
    350Galv0,698210000724‍
    400Galv0,728210000725‍
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóen-qfs-clip-premium-kit-with-gasket
  • TermékcsaládQFS Ducting
  • TermékcsoportDuct & Clips
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia