Termékek közzététele
QFS Gas Damper BRNE
Nordfab Ducting

QFS Gas Damper BRNE

The QFS Gas Damper is designed to shut off upon detection of flames or smoke in the collector, to prevent explosions upstream.

Area of use
• For safe or potentially explosive area
• Max. operating pressure ±10 kPa
• Max temperature +200°
• II 2GD IIC T6 according to ATEX-directive 2014/34/EU

ORDER EXAMPLE:
Damper Temp and Gas 316SS 160QFS Actuator 24VDC-230VAC BRNE

Specifikáció
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    160316SS6,98210005184‍
    200316SS9,58210005185‍
    250316SS10,68210005186‍
    315316SS18,28210005187‍
    400316SS20,88210005188‍
    500316SS23,48210005189‍
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóen-qfs-gas-damper-brne
  • TermékcsaládQFS Ducting
  • TermékcsoportDampers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagStainless steel 316
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia